Technische Daten
Lieferumfang
Anschlussplatte, Al, eloxiert
Rolle D60 PU
Führungsrolle mit Druckfeder und Befestigungsmaterial
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x25, St, verzinkt
2 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 430 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die seitliche Führung der Rolleneinheit D60 PU in dem Laufbahnprofil übernimmt eine zusätzliche Führungsrolle, die an der Grundplatte angebracht ist.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 26.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Zolltarifnummer
83022000