Vereinzeler Rollenschiene
Technische Daten
Lieferumfang
1 Vereinzeler, St, rostfrei
1 Schutzkappe, PVC, schwarz
1 Scharnier 8 Al leicht
1 Druckfeder, St, rostfrei
1 Flachkopfschraube DIN 923-M8x25, St, verzinkt
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.630.84 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 440 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Unabhängig von der Richtung des Warenflusses finden Sie bei item immer die richtigen Elemente zum Anhalten und Freigeben, mit Betätigungstastern für die manuelle Freigabe.
Kombinieren Sie nach Bedarf! Die federbelasteten Vereinzeler machen die Rollenschiene 8 40x40 zu einem integralen Bestandteil Ihres modularen Arbeitsplatzsystems!
Je zwei Vereinzeler werden mit einem Profil 8 40x16 E (Art.-Nr. 7.0.000.01) zu einer Funktionseinheit verbunden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Alignment: Left | Release lever: ✓ | |
| Alignment: Right | Release lever: ✓ | |
| Alignment: Left | Release lever: X | |
| Alignment: Right | Release lever: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84313900