Rollensockel
Technische Daten
Lieferumfang
Rollenausleger, St, weißaluminium
Anschlagpuffer, PUR, grau
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
Senkschraube DIN 7991-M10x25, St, verzinkt
2 Schutzstopfen, PE, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.642.76 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 750 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Gleichung für mobile Anwendungen mit den Rollensockeln 8 80x40.
Zur Montage von Lenkrollen D100 oder D125 (mit Rückenloch), auch Ausführungen mit Doppelfeststeller. Der volle Schwenkbereich ist stets gewährleistet. Perfekt für den stirnseitigen Anbau an Profile 8 80x40: Einfach die Kernbohrungen mit Gewinden M8 versehen, und der Rollensockel ist im Handumdrehen angeschraubt. Alle notwendigen Befestigungselemente liegen dem Satz bei – und los geht’s!
Varianten
Sortieren nach
Longueur de l'arête Y: 40 | Contour: | Longueur du filetage: 16 | Modèle: standard | Matériau: Acier | |
Longueur de l'arête Y: 80 | Contour: | Longueur du filetage: 25 ... 30 | Modèle: lourd | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900