Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.728.94 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 925 g |
| Liefereinheit | 1 Stück à 1500 mm |
| Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Die Rundstangen werden in den Kantriegel eingedreht und laufen verdeckt im Türprofil 8 80x40 (0.0.727.36).
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
Zolltarifnummer
73269098