item
Scheibeneinfassleiste Al

Scheibeneinfassleiste Al


Alle 6 Varianten ansehen
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

b = 24 mm
c = 1,6 mm

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.615.01
Baureihe Baureihe 6
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht spez. Länge [g/m] m = 124 g/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 3000 mm
Material Al, eloxiert

Beschreibung

Mit Scheibeneinfassleisten lassen sich beliebige Flächenelemente (vorzugsweise Scheiben aus Acrylglas, PET-G oder Polycarbonat) nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Außer geraden Sägeschnitten sind keine weiteren Bearbeitungen des Flächenelements und der Scheibeneinfassleisten notwendig.
Die Scheibeneinfassleisten bestehen aus zwei Artikeln: einer Aluminiumleiste (0.0.615.01), die in die Profilnut eingesetzt wird und die Scheibe aufnimmt. Anschließend wird mit einer zweiten elastischen Kunststoffleiste die Scheibe sowie die Aluminiumleiste in der Nut fixiert. Bei Bedarf kann die Kunststoffleiste wieder gelöst werden, um die Scheibe aus dem Rahmen zu entnehmen.
Die Scheibeneinfassleisten 6 befestigen das Flächenelement mit einem Versatz von 1,6 mm zur Profilaußenkante. So entsteht eine glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen, die Turbulenzen von Luftströmungen zu vermeiden hilft.
Die Auswahl der geeigneten Scheibeneinfassleiste erfolgt in Abhängigkeit von der Dicke des Flächenelementes (s) und der Baureihe.

Baureihe 6: s = 2 - 4 / 4 - 6 mm

Montagehinweise

Lösen der Scheibeneinfassleiste mittels eines Schraubendrehers, um das Flächenelement aus dem Rahmen zu entnehmen.
Wenn am Ende eines Profils ein Automatik-Verbindungssatz verbaut ist, müssen die Scheibeneinfassleiste 6 Al und die Scheibeneinfassleiste 6 aus Kunststoff  auf einer Länge von 35 mm ausgeklinkt werden, um die Montage in der Nut 6 zu ermöglichen.

Varianten

Sortieren nach

Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  6 mm Material thickness:  1.6
Line:  6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  6 mm Material thickness:  1.6
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  8 mm Material thickness:  2
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  8 mm Material thickness:  2
Line:  10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Groove type:  10 mm Material thickness:  2
Line:  10 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Groove type:  10 mm Material thickness:  2

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
Zolltarifnummer
76042990