Technische Daten
Lieferumfang
1 Schlittenklemmprofil 8, Al, eloxiert, natur
2 Abdeckkappen, PA, schwarz
1 Zuganker, St, schwarz
1 Distanzhülse, St
2 Abstreifer
1 Zylinderschraube DIN 912-M8x20, St
1 Nutenstein 8 St M8
1 Klemmhebel Pi 60 M10
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.463.65 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 385 g |
Kraft max. | Fmax. = 1’500 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Sie kann unter beliebige Schlitten der item-Linearführungen geschraubt werden, die ein Abstandsmaß 20 mm zum Führungsprofil aufweisen.
Es wird empfohlen, die Schlittenklemmung 8 schwer durch Verstiften mit dem Schlittenprofil zusätzlich zu sichern (Zylinderstift DIN 6325-5m6 x 30).
Hierzu sind bereits Verstiftungsbohrungen in der Schlittenklemmung 8 schwer vorgesehen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
79070000