Technische Daten
Lieferumfang
Schlossgehäuse, PA-GF, schwarz
Schließkasten, PA-GF, schwarz mit Schließblech, St
Schlossgehäusefalz, St, schwarz
2 Befestigungswinkel, Al, eloxiert
2 Türdrücker, PA, schwarz
1 Distanzhülse, PA, schwarz
2 Flanschmuttern M4, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M4x12, St, verzinkt
4 Hülsen, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.458.33 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 1.36 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die bei geschlossener Tür verdeckten Schrauben verhindern eine ungewollte Demontage des Schlosssystems.
Durch seine universellen Befestigungsmöglichkeiten kann das Schlosssystem 6-8 an rechts oder links angeschlagenen Türen sowie innen- oder außenliegend montiert werden. Je nach gewünschter Funktion kann das Schloss individuell gewählt werden.
Der Abstand zur Türkante bestimmt die Lage der Durchgangsbohrungen im Flächenelement für Türdrücker und Profilzylinder.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190110
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090