Technische Daten
Lieferumfang
2 Schnellkopplung 8, Freigabeeinheiten 40x28, PA-GB schwarz mit Edelstahlbolzen
2 Schnellkopplung 8, Aufnahmen 40x28, PA-GB, schwarz
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 296 g |
Beschreibung
Die Schnellkopplung 8 enthält zwei Freigabeeinheiten und zwei Aufnahmen. Um beispielsweise Transportwagen an mehreren Stellen nutzen zu können, sind die Schnellkopplung 8, Freigabeeinheit 40x28 (0.0.730.05) und die Schnellkopplung 8, Aufnahme 40x28 (0.0.730.06) auch einzeln erhältlich.
Das Einrasten der Freigabeeinheit der Schnellkopplung stellt sicher, dass sich die mobile Lösung an der richtigen Stelle befindet. Zusätzlich wird der Wagen fixiert und kann durch die mechanische Kopplung nicht wegrollen.
Zusätzlich kann die Freigabeeinheit durch einen Bowdenzug betätigt werden, um die gekoppelten Systeme verlässlich zu trennen. Zur korrekten Positionierung sollten zwei Freigabeeinheiten und zwei Aufnahmen verwendet werden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097