Technische Daten
Lieferumfang
1 Schnellkopplung 8 Aufnahme 40x28, PA-GB, schwarz
1 Abdeckkappe 8 D20 NO, PA, schwarz
1 Nutenstein 8 St M6, verzinkt
1 Halbrundschraube ISO 7380-M6x18, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7093-1 -6- 200 HV, St, verzinkt
1 Raste, GD-Zn, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.730.06 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 53 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Edelstahlbolzen der Schnellkopplung 8, Freigabeeinheit 40x28 (0.0.730.05) rastet in die Aufnahme ein. Der federgelagerte Pin der Freigabeeinheit kann durch Betätigung des Handhebels oder per Bowdenzug gelöst werden, um die mobile Einheit wieder zu entkoppeln.
Das Einrasten der Freigabeeinheit der Schnellkopplung stellt sicher, dass sich die mobile Lösung an der richtigen Stelle befindet. Zusätzlich wird der Wagen fixiert und kann durch die mechanische Kopplung nicht wegrollen.
Zusätzlich kann die Freigabeeinheit durch einen Bowdenzug betätigt werden, um die gekoppelten Systeme verlässlich zu trennen. Zur korrekten Positionierung sollten zwei Freigabeeinheiten und zwei Aufnahmen verwendet werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097