Schublade mit Vollauszug
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Baureihe | Baureihe 8 |
---|---|
Kraft max. | Fmax. = 450 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Hinweis: Bei der Konstruktion der Schublade empfehlen wir die Nutzbreite nicht größer als die Schienenlänge der verwendeten Teleskopschienen zu wählen.
1. Geben Sie die lichte Gestellbreite B2 zwischen den Profilen 8 ein. Der Konfigurator berechnet daraus die effektive Nutzbreite B innerhalb der Schublade.
2. Wählen Sie je nach Profilquerschnitt das Einbaumaß A2: 20 mm für Profile 8 40x40 und 60 mm für Profile 8 80x40.
4. Wählen Sie die Fronthöhe H1. Abhängig von der Fronthöhe H1 sind unterschiedliche Innenhöhen der drei anderen Profile möglich.
6. Wählen Sie Art und Farbe des Bodens. Der Konfigurator berechnet automatisch die passende Größe des 4 mm dicken Bodens.
Downloads
Dateien
Schublade mit Vollauszug
* Pflichtangabe