Schubladensystem, Abdeckkappe Griffleiste, grau ähnlich RAL 7042

0.0.722.84


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.84
BaureiheBaureihe 5
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GB
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Die Schubladensystem, Abdeckkappe Griffleiste deckt die Schnittkanten eines Schubladensystem, Frontprofils mit Griffleiste sicher ab und vermeidet das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Abdeckkappe wird auf beiden Seiten des Frontprofils verwendet. Durch einen Schlitz kann eine Beschriftung inklusive Schutzfolie ohne Demontage der Abdeckkappe auf die Griffleiste geschoben werden.
Mit dem modularen Schubladensystem von item können Sie Schubladen in verschiedenen Höhen sowie in individueller Breite und Tiefe aufbauen. Die Schubladenprofile lassen sich in verschiedenen Kombinationen miteinander nutzen.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Zolltarifnummer
39235090