Sensor/Aktor-Anschlussleitung
Gewählte Variante

Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 5P Buchse A-kodiert, schwarz
0.0.725.68
0.0.725.68
Technische Daten
Lieferumfang
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freie Leitungsenden, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.725.68 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 181 g |
Leitungslänge | 5 m |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Leitung kann beispielsweise zusammen mit dem Anschlussstecker M12 5P Stecker A-kodiert (0.0.726.03) als Anschluss- oder Verlängerungsleitung einer 1-Segment-, 3-Segment- und Multi-Segment Signalleuchte genutzt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M8 | Número de contactos: 5 | |
Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M12 | Número de contactos: 8 | |
Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 4 | |
Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 5 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85447000
Sensor/Aktor-Anschlussleitung
Gewählte Variante

Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 5P Buchse A-kodiert, schwarz
0.0.725.68
0.0.725.68