Seilklemme


Gewählte Variante
Drahtseilklemme D3 M4x10 (0.0.687.68)
Drahtseilklemme D3 M4x10
0.0.687.68
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.687.68
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 9 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, verzinkt

Beschreibung

Stahlseile lassen sich mit der Drahtseilklemme D3 M4x10 zur Feinjustierung lösbar verbinden.

Varianten

Sortieren nach

ESD-sicher:  Montageart:  SchraubenDurchmesser Seil:  3 mm
ESD-sicher:  XMontageart:  SchraubenDurchmesser Seil:  2 mm
ESD-sicher:  Montageart:  PressenDurchmesser Seil:  3 mm
ESD-sicher:  XMontageart:  PressenDurchmesser Seil:  2 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Zolltarifnummer
73269098