Automatik-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Automatikverbinder 12 mit Durchgangsbohrung, St
1 Automatikverbinder 12 mit Gewindebohrung, St
1 Zylinderschraube DIN 912-M8x80, St
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.003.51 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 140 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 34 Nm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
| Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181542