item
  1. SHOP /
  2. Profiltechnik /
  3. Stoßschutz
Profiltechnik
Stoßschutz

Stoßschutz

Schutzprofile dienen als elastischer Stoßschutz, schonender Kratzschutz oder eigenstabile Schutzeinrichtung für Regale und Betriebsmittel. Gegen mechanische Einwirkungen wie Kollisionen mit Flurförderfahrzeugen wird der Anfahrschutz im Boden verankert. Hohlkammerprofile werden in der Profilnut befestigt, um Verletzungen durch den direkten Kontakt mit der Profiloberfläche zu verhüten.

16 Ergebnisse
Anschlagprofil 8 20x18, schwarz
Anschlagprofil 8 20x18, schwarz
0.0.444.97
Schutzprofil
Schutzprofil
7 Varianten
Kantenschutzprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
Kantenschutzprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.715.30
Abdeckkappe Schutzprofil
Abdeckkappe Schutzprofil
2 Varianten
Schutzprofil D30
Schutzprofil D30
3 Varianten
Schutzrohr D30x13, grau ähnlich RAL 7042
Schutzrohr D30x13, grau ähnlich RAL 7042
0.0.645.38
Profilendkappe
Profilendkappe
4 Varianten
Schutzabdeckkappe D30-9
Schutzabdeckkappe D30-9
2 Varianten
Schutzabdeckkappe D30-9 R28
Schutzabdeckkappe D30-9 R28
2 Varianten
Schutzabdeckung R28
Schutzabdeckung R28
2 Varianten
Anfahrschutz L mit Warnmarkierung
Anfahrschutz L mit Warnmarkierung
0.0.665.48
Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.672.91
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11
Dämpfungselement
Dämpfungselement
7 Varianten
Endanschlag Laufbahnprofil 8
Endanschlag Laufbahnprofil 8
0.0.659.13
Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04
item
Ihre Ideen sind es wert.®
Produkte
Shop Themenwelten Neuheiten
Lösungen
Konfiguratoren Musterlösungen Virtuelle Fabrik
Support
item Academy Vertriebspartner Partnernet
Aktuelles
Blog
Datenschutz Impressum AGB Cookie Manager Plattformnutzungsvertrag
© item Industrietechnik GmbH 2026