Sichttafel-Halter 8
0.0.631.87
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Sichttafel-Halter
2 Nutensteine V 8 St M5, verzinkt
2 Halbrundschrauben M5x12, St, verzinkt
2 Scheiben
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.631.87 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 210 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39263000
Sichttafel-Halter 8
0.0.631.87
Auf Anfrage