Schilderrahmen
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Schilderrahmen DIN A4
1 Schutzfolie, transparent
1 Schilderrahmen-Verschluss, transparent
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.700.55 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | grau |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 140 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | PC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Format: A5 | Farbe: rot | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grün | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: gelb | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: grau | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: rot | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grün | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: gelb | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: grau | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: schwarz | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: ✓ | |
Format: A3 | Farbe: rot | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grün | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: gelb | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: grau | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Zolltarifnummer
39269097
Schilderrahmen
Auf Anfrage