Schilderrahmen


Gewählte Variante
Schilderrahmen DIN A5, grau (0.0.700.52)
Schilderrahmen DIN A5, grau
0.0.700.52
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schilderrahmen DIN A5
1 Schutzfolie, transparent
1 Schilderrahmen-Verschluss, transparent

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.700.52
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 78 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPC
Farbegrau

Beschreibung

Auf einen Blick informiert! Mit den item Schilderrahmen in drei Standardgrößen markieren Sie Lagerplätze, bieten Orientierung oder erhöhen mit Hinweisen die Sicherheit.
Die Schilder sind für Papier in den Formaten DIN A3, DIN A4 und DIN A5 erhältlich. Mit der Auswahl aus verschiedenen Farben können thematische Gruppierungen hervorgehoben werden. Der Schilderrahmen DIN A4 ist außerdem als ESD-sichere Variante in Schwarz verfügbar.
Die reflexarme Schutzfolie nimmt beidseitig sichtbar Ihre (selbst-) gedruckten Schilder, Abteilungsbezeichnungen, Warnhinweise, Wegweiser etc. geschützt auf. Der stabile Rahmen ermöglicht zahlreiche Befestigungsarten: hängend, stehend, seitlich befestigt, horizontal, vertikal, Hoch- oder Querformat oder miteinander verbunden als Quader, an Nuten 8, an Profilrohren D30 sowie an Gitterboxen, Schutzzäunen und Kabeltrassen.
So gelingt spielend eine wegweisende Beschilderung passend zu Ihrer Corporate Identity.

Varianten

Sortieren nach

Format:  A5Couleur:  rouge rougelargeur:  155 mmLongueur:  219 mmSécurité ESD:  X
Format:  A5Couleur:  vert vertlargeur:  155 mmLongueur:  219 mmSécurité ESD:  X
Format:  A5Couleur:  jaune jaunelargeur:  155 mmLongueur:  219 mmSécurité ESD:  X
Format:  A5Couleur:  gris grislargeur:  155 mmLongueur:  219 mmSécurité ESD:  X
Format:  A4Couleur:  rouge rougelargeur:  217 mmLongueur:  305 mmSécurité ESD:  X
Format:  A4Couleur:  vert vertlargeur:  217 mmLongueur:  305 mmSécurité ESD:  X
Format:  A4Couleur:  jaune jaunelargeur:  217 mmLongueur:  305 mmSécurité ESD:  X
Format:  A4Couleur:  gris grislargeur:  217 mmLongueur:  305 mmSécurité ESD:  X
Format:  A4Couleur:  noir noirlargeur:  217 mmLongueur:  305 mmSécurité ESD: 
Format:  A3Couleur:  rouge rougelargeur:  304 mmLongueur:  427 mmSécurité ESD:  X
Format:  A3Couleur:  vert vertlargeur:  304 mmLongueur:  427 mmSécurité ESD:  X
Format:  A3Couleur:  jaune jaunelargeur:  304 mmLongueur:  427 mmSécurité ESD:  X
Format:  A3Couleur:  gris grislargeur:  304 mmLongueur:  427 mmSécurité ESD:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Zolltarifnummer
39269097