Schilderrahmen-Halter
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.700.22 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3.6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | POM |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Der Schilderrahmen-Halter passt zu item Schilderrahmen jeder Größe und sollte stets paarweise verwendet werden.
Der Schilderrahmen-Halter 8 drehbar ESD bietet dieselbe Funktionalität in ESD-sicherer Ausführung.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
| Baureihe: LPS | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
| Baureihe: LPS | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Zolltarifnummer
39269097

grau
schwarz