Gleitführungsleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.464.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 80 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | PE-UHMW |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die bearbeiteten Gleitführungen eignen sich ausschließlich zur Montage am bewegten Profil.
Der Versatz e verhindert die Kollision der beweglichen Bauteile mit den feststehenden Rahmenelementen.
Der Abstand der Befestigungselemente sollte in Abhängigkeit von der Belastung gewählt werden.
Der Abstand der Befestigungselemente sollte in Abhängigkeit von der Belastung gewählt werden.
Die Gleitführungsleiste 5/5e muss im Bereich des Schraubenkopfes um das Maß c = 2 mm gesenkt werden.
Die Gleitführungsleiste 5/5e muss im Bereich des Schraubenkopfes um das Maß c = 2 mm gesenkt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000