Technische Daten
Lieferumfang
2 Nutensteine V 8 St M6 kpl.
2 Senkschrauben DIN 7991 M6x14
1 Flansch für Sockelstellfuß 8 M20x40
1 Spindel für Sockelstellfuß 8 M20x40
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.719.15 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 265 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Die Fixierung am Boden erfolgt mittels Schraubanker SF 8 x130 (0.0.720.66).
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23259015
eCl@ss 8.0
23259015
eCl@ss 11.0
23250607
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
73269098