Spritzöler für Linearführungen
0.0.612.74
Technische Daten
Lieferumfang
Spritzrohr Al mit Spitzenmundstück
Inhalt 200 ml
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.612.74 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 600 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | GD-Zn |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21043101
eCl@ss 4.0
21043101
eCl@ss 4.1
21043101
eCl@ss 5.0
21043101
eCl@ss 5.1
21043101
UNSPSC 7.0
27112905
UNSPSC 9.0
27112905
eCl@ss 6.0.1
21043101
eCl@ss 7.1
21043101
eCl@ss 11.0
23061005
Zolltarifnummer
73102199