Schraubendreher


Gewählte Variante
Kugelkopf-Schraubendreher SW5 (0.0.026.54)
Kugelkopf-Schraubendreher SW5
0.0.026.54
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.54
ESD-sicherNein
Gewichtm = 66 g
Liefereinheit1 Stück
Schlüsselweites = SW5

Beschreibung

Die Kugelkopf-Schraubendreher sind besonders zum Voranzug und für schwer zugängliche Schrauben (Schrägungswinkel bis zu 25°) geeignet.
Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.
Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen.
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 NO steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt. Die ergonomischen Kunststoff-Griffe sind mit einer elastischen Beschichtung aus TPE versehen.

Varianten

Sortieren nach

Schlüsselweite:  TX20Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  TX30Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW1,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW10Griffform:  Kugelkopf

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000