Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlgitterklemme 8, Zn, verzinkt
1 Gewindestift DIN 916-M6x10, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.725.22 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 1.5 Nm |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 25 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Pro 1000 mm sind drei Stahlgitterklemmen notwendig, um eine Belastbarkeit von 115 J gemäß DIN EN ISO 14120:2016 zu erreichen. Mit vier Stahlgitterklemmen pro 1000 mm steigt die Belastbarkeit auf 329 J.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000