Steckdosenleiste
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse, Al, eloxiert, natur
5 Schukosteckdosen
1 Ein-/Ausschalter, beleuchtet, 2-polig
1 Zuleitung 1,5 mm2, l = 2 m
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.43 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 670 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Przewód przyłączeniowy: ✓ | |
Przewód przyłączeniowy: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Zolltarifnummer
85365080
Steckdosenleiste
Auf Anfrage
* Pflichtangabe