Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, Innenteil und Endplatte, PA-GF, grau
Spindel und Scheibe, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.603.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 69 g |
Kraft zul. | Fzul. = 1’500 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Die Höhenverstellung erfolgt ohne Werkzeug alleine durch manuelles Drehen des Fußunterteils.
Fzul. = 1.500 N
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098