Stufenbohrer
Technische Daten
Technischer Hinweis
Morsekegel: MK 3
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.014.03 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 582 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Varianten
Sortieren nach
Uniones: Unión universal | Serie: 12 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: ✓ | |
Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión universal | Serie: 5 | Embridado: D12 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión universal | Serie: 6 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión universal | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión universal | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X | |
Uniones: Perfil brida | Serie: 8 | Embridado: D15 | Mango cónico: X | |
Uniones: Perfil brida | Serie: 6 | Embridado: D11 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión inglete | Serie: 8 | Embridado: D13 | Mango cónico: X | |
Uniones: Unión central | Serie: 10 | Embridado: MT 2 | Mango cónico: X |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075060