Optionsmodule Steuerung C - Serie
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.668.20 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 72 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Das Modul wird in einen der Erweiterungssteckplätze gesteckt. Alle geltenden Sicherheitsnormen werden sicher erfüllt, darunter Kategorie 4/PLe nach EN ISO 13849-1 und SILCL 3 nach EN 62061.
Varianten
Sortieren nach
Funzione: PROFINET | |
Funzione: EtherCAT | |
Funzione: Modulo di sicurezza STO |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Zolltarifnummer
85366990
Optionsmodule Steuerung C - Serie
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.