Materialwagen
Technische Daten
Lieferumfang
1 SystemMobil mit Lenkrollen
1 Hubmodul mit Pedalbetätigung
1 Tischplatte
Technischer Hinweis
Pedalbetätigung (hydraulisch), 825 – 1225 mm
Tischplatte, Nutzfläche 800x600 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.708.63 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 38.597 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das hydraulische Hubmodul hebt die Tischplatte aus robustem HPL um bis zu 400 mm an. Die Bedienung erfolgt bequem per Fußpedal. An den Unterzügen mit Nut 8 können Griffe oder anderes Zubehör befestigt werden.
Varianten
Sortieren nach
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: Zmienne | |
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: 680 | |
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: 950 | |
| Powierzchnia użytkowa: 800x600 mm | Wysokość robocza: Zmienne |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
76109090