Tabletarm


Gewählte Variante
Tabletarm 8, 5 Gelenke (0.0.689.72)
Tabletarm 8, 5 Gelenke
0.0.689.72
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Tablethalter 7–13 Zoll, ABS, gummiert
1 Schwenkarm, Al
Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.689.72
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 780 g
Kraft max.Fmax. = 10 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Durch eine Aussparung lässt sich das Tablet in der Halterung laden.
Mobile und stationäre Informationsbereitstellung leicht gemacht! Im Tablethalter 8 und Tabletarm 8 wird das mobile Gerät beidseitig von gummierten Aufnahmen umfasst. Die Federmechanik bietet sicheren Halt für Tablets von 7 bis 13 Zoll. Die Klemmung öffnet sich synchron, um Einstecken und Entnahme zu erleichtern. So lassen sich Tablets an jeder Systemnut 8 befestigen – sogar mobil an Transportwagen und SystemMobilen.
Im Tablethalter 8, 3 Gelenke lässt sich das Gerät durch Schwenken und Neigen ideal zum Blickwinkel des Nutzers ausrichten. Außerdem können Sie das Tablet um 360° drehen, um zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln. Durch eine Aussparung in der unteren Aufnahme kann das Gerät geladen werden, während es im Halter ist.
Der Tabletarm 8, 5 Gelenke bietet durch seinen Doppelschwenkarm zusätzlich die Einstellung des idealen Sehabstands. Tabletarm und Tablethalter unterstützen Sie bei der effizienten und ergonomischen Integration von Industrie 4.0-Anwendungen.
Fmax. = 1000 g

Varianten

Sortieren nach

Anzahl Gelenke:  5
Anzahl Gelenke:  3

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090