Tablett 6x4 ESD F

0.0.645.89


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Tablett 6x4 ESD (Boden: Vollkunststoff 4 mm, elektrostatisch ableitend)
4 Mobil-Bodenträger 8

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.645.89
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3.8 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Tabletts ESD gibt es in den Varianten F und W. Bei der Variante F werden die Tabletts fest rechtwinklig montiert. Durch die integrierte Winkelfeststellung lässt sich die Variante W in geneigter Lage arretieren. Die wiederholgenau einstellbare Neigung erleichtert eine exakte Abstimmung des Materialvorschubs bei der Versorgung nach dem Pull-Prinzip. Dabei dient der erhöhte Rand des Tabletts als Anschlag.
Das Tablett ESD ist ein stabiler Regalboden mit umlaufendem Rand.
Durch die Profilnut 8 der SystemMobile L, T und U kann das Tablett ESD in der Höhe flexibel montiert werden. Die maximale Tragkraft beträgt 40 kg.
Zwei Nutzmaße stehen zur Verfügung: 600 x 400 mm und 800 x 600 mm. Damit ist das ESD-sichere Tablett ideal für den sicheren Transport von Kisten und Werkstücken.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Zolltarifnummer
94039990