Profilendkappe


Gewählte Variante
Profilendkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.714.83)
Profilendkappe 8 40x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.714.83
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.714.83
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 67 g
Kraft max.Fmax. = 1’500 N
Liefereinheit1 Stück
MaterialNBR
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Die gummierte Profilendkappe 8 40x40 umschließt die Stirnseite und die Seiten eines Profils 8 40x40. Die Endkappe dient als elastische Abdeckung, als Kratzschutz am Boden und als einfacher Anschlagpuffer.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  LPSKontur:  Kreis KreisFarbe:  grau grauESD-sicher:  XInnendurchmesser:  30
Baureihe:  LPSKontur:  Kreis KreisFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Innendurchmesser:  30
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  grau grauESD-sicher:  XInnendurchmesser:  -
Baureihe:  8Kontur:  Quadratisch QuadratischFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher:  Innendurchmesser:  -

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
40169991