Fördertechnik für automatisierten und manuellen Materialfluss
- Modulare und leistungsfähige Fördertechnik
- Transport von hängenden Werkstücken oder KLTs
- Große Auswahl an Rollenbahnen und Förderbändern

Von Fördertechnik bis Signalisierung: Realisieren Sie mit dem item Systembaukasten flexible Lösungen für einen effizienten Materialfluss.
Optimieren Sie Ihren Materialfluss mit item: Durch eine effiziente Intralogistik reduzieren Sie nachhaltig Durchlaufzeiten und mit dem modularen Ansatz reagieren Sie schneller auf Anforderungen durch Änderungen, Verbesserungen oder sogar komplett neue Produktionslayouts. Ob Fördertechnik, Lösungen nach der Lean-Production-Philosophie oder smarte Automation – der flexible item Systembaukasten ermöglicht Ihnen verschiedenste Lösungen für eine effiziente Intralogistik.
Beim innerbetrieblichen Materialfluss ist es wichtig, dass Intralogistik und Fertigung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Mit dem item Systembaukasten realisieren Sie Lösungen für einen reibungslosen innerbetrieblichen Materialfluss. So optimieren Sie den Material- und Werkstücktransport sowie Bearbeitungsprozesse.
item Musterlösungen dienen als Inspiration und Grundlage für Ihre eigenen Projekte. Dank kompletter CAD-Daten und Stücklisten können Sie die Musterlösungen direkt einsetzen oder als Basis für individuelle Lösungen nutzen. Markierte Anwendungsbeispiele führen Sie direkt ins kostenfreie item Engineeringtool.

Flexible Transport- und Handling-Lösungen: Im item Online Shop finden Sie zahlreiche Anwendungsbeispiele zur Inspiration oder als Grundlage für Ihr Projekt. Bei Bedarf können Sie diese im item Engineeringtool flexibel anpassen.

Von Förderbändern bis zu Rollenbahnen: Lassen Sie sich im item Online Shop von zahlreichen Musterlösungen der item Fördertechnik inspirieren. Die Anwendungsbeispiele lassen sich im item Engineeringtool einfach konfigurieren.

Ob Rollenbahnen oder Bereitstellregale: Nutzen Sie im item Online Shop die Anwendungsbeispiele für Lean Production als Inspiration oder als Basis für Ihre eigenen Projekte. Mit unseren Online Tools können Sie diese individuell verändern.
Warum ist eine flexible Materialversorgung für die Intralogistik unerlässlich?
Ein effizienter innerbetrieblicher Materialfluss ist entscheidend für die Produktionseffizienz. Dazu müssen Intralogistik und Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sein. Es gilt, Material und Werkstückbestände sowie den innerbetrieblichen Materialtransport auf ein optimales Maß zu reduzieren. Lösungen wie die item Fördertechnik, mobile Roboter und Karakuri/LCA sorgen für einen kontinuierlichen Materialnachschub ohne Wartezeiten. Der Einsatz individuell anpassbarer Montage- und Transportwagen mit oder ohne FIFO-Funktion gewährleistet zusätzlich eine optimale manuelle Materialbereitstellung.
Wie können die Abläufe in der Intralogistik durch Arbeitsplatzgestaltung optimiert werden?
Um intralogistische Prozesse zu optimieren, müssen Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie sich problemlos in den Material- und Warenfluss integrieren lassen. Montagelinien sorgen dafür, dass Prozesse nicht ins Stocken geraten. Mit dem item Arbeitsplatzsystem lassen sich Arbeitsplätze mit Rollenbahnen, Förderbändern und durch den Einsatz von Shootern effizient verketten.

Besuchen Sie unseren interaktiven Online-Rundgang und erleben Sie, wie Sie item in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

Fahrerlose Transportsysteme und dazugehörige Aufbauten: Machen Sie sich und Ihre Prozesse fit für den automatisierten Transport.

ESD-Schutz ist essentiell für Ihre sichere Produktion empfindlicher Bauteile. Begleiten Sie im kostenfreien Leitfaden beispielhaft ein ABS-Steuergerät durch die Prozesskette und entdecken Sie die wichtigsten ESD-Schutzmaßnahmen für die Intralogistik.
1. Was ist Intralogistik und warum ist sie im Maschinenbau wichtig?
Intralogistik bezeichnet den innerbetrieblichen Material-, Waren- und Informationsfluss. Im Maschinenbau spielt sie eine zentrale Rolle, um Durchlaufzeiten zu verkürzen, Prozesssicherheit zu erhöhen und Lean-Production-Prinzipien effektiv umzusetzen. Eine gut organisierte Intralogistik steigert Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
2. Kann ich bestehende Produktionslinien mit item Intralogistiklösungen nachrüsten?
Ja. Die modularen item Lösungen sind mit bestehenden Anlagen kompatibel. Produktionslinien lassen sich ohne großen Konstruktionsaufwand erweitern – etwa durch Rollenbahnen, mobile Versorgungsregale oder Arbeitsplätze, die flexibel integriert werden können.
3. Welche Materialflusssysteme bietet item an?
item bietet ein breites Spektrum an Intralogistiklösungen, darunter: Rollenbahnsysteme, FIFO-Regale (First In – First Out), Montagewagen und -tische, Karakuri/LCA-Mechanismen für manuelle Automation und Schnittstellen für FTS/AGV und mobile Roboter. Damit lassen sich unterschiedlichste Materialflusskonzepte realisieren – vom Wareneingang bis zur Montagelinie.
4. Wie unterstützt item Lean Production und Just-in-Time-Logistik?
Mit den konfigurierbaren Systemen von item lassen sich visuelles Management, Pull-Prinzipien und Verschwendungsreduktion konsequent umsetzen. Der item Systembaukasten ermöglicht es, Lean- und Just-in-Time-Konzepte strukturiert und nachhaltig in der Produktion einzuführen.
5. Sind item Lösungen mit mobilen Robotern und FTS kompatibel?
Ja. Rahmen und Aufbauten von item können einfach in FTS-Flotten und mobile Robotersysteme integriert werden. Die leichte, ESD-kompatible Konstruktion sorgt für sichere und flexible Transportlösungen – ideal für moderne, automatisierte Intralogistik.
6. Wie kann ich Intralogistiklösungen online planen und konfigurieren?
Mit dem item Engineeringtool lassen sich Regale, Rollenbahnen und Arbeitsplätze digital konfigurieren – inklusive: 3D-Visualisierung, Kollisionsprüfung und CAD-Daten zum Download. So können Intralogistikprojekte effizient geplant und ohne Umwege umgesetzt werden.
7. Gibt es ESD-Schutz für Intralogistik-Wagen und Arbeitsplätze?
Ja. item bietet ESD-sichere Komponenten und komplette Lösungen zum Schutz sensibler Elektronik entlang des gesamten Intralogistikprozesses – vom Lager über den Transport bis hin zur Bereitstellung am Montageplatz.