Das item Förderbandsystem für fließende Prozesse in der Industrie

Leistungsstark und wartungsarm: Mit dem Förderbandsystem von item entstehen modulare Lösungen für den effizienten Warenfluss mit oder ohne Stauung. Mit dem item Systembaukasten als Basis eröffnen sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für individuelle Transportanforderungen.

Für jede Aufgabe das passende Förderband

Spezialisiert und doch modular: Mit dem item Förderbandsystem finden Sie für jede individuelle Transportaufgabe die exakt passende Lösung. Aufgrund der modularen Bauweise und der durchgängigen Kompatibilität lassen sich die Komponenten des item Förderbandsystems flexibel kombinieren. Durch die große Auswahl an Transportgurten und Antrieben können item Förderbänder für jede Aufgabe optimiert werden. So funktioniert effizienter Materialfluss!

Gurtförderer

Der Gurtförderer eignet sich mit seinem durchgängigen Industrie-Förderband perfekt für den effizienten Transport aller Stückgüter – auch mit unebener Auflagefläche. Transportgurte mit geringer Haftreibung machen den Gurtförderer staufähig. Mit nicht staufähigen Gurttypen sind Steigungen von bis zu 20 Grad bei kontinuierlichem Werkstücktransport möglich. Je nach Breite und Gurtart beträgt die Traglast der Förderer bis zu 100 kg.

Doppelgurtförderer

Der Doppelgurtförderer aus dem item Förderbandsystem vereint Flexibilität und Effizienz: Zwei synchron laufende Transportbänder mit einem frei wählbaren Abstand von bis zu 2400 mm ermöglichen den effizienten Transport von eigenstabilen Produkten mit einem Gewicht von bis zu 55 kg. Der Freiraum zwischen den beiden Gurten erlaubt außerdem die Montage von Sensoren und Aktoren unterhalb des Transportguts.

Zahnriemenförderer

Der Zahnriemenförderer ist durch seinen langlebigen Zahnriemen bei einer Förderbandbreite von maximal 80 mm optimal für hohe Transportgewichte bis 100 kg geeignet. Das Industrie-Förderband mit reibungsarmen Bordkanten unterstützt schonend den ruhigen Lauf bei seitlich einwirkenden Kräften und führt den Zahnriemen in der Spur. Der Zahnriemen ist in zwei Breiten verfügbar, in einer jeweils staufähigen und nicht staufähigen Variante.

Doppelzahnriemenförderer

Zwei synchron laufende, leistungsstarke Zahnriemen zeichnen den Doppelzahnriemenförderer aus. Die Gesamtbreite des Förderbands für die Industrie kann bis zu 2400 mm betragen. Dies ermöglicht den effizienten Transport von eigenstabilen Produkten mit einem Gewicht von bis zu 100 kg. Bordkanten unterstützen die langlebigen Zahnriemen bei seitlich einwirkenden Kräften und führen sie schonend.

Motoren und Getriebe

Auch beim Antrieb haben Sie mit dem item Förderbandsystem die Wahl: Sie können zwischen Elektromotoren mit integriertem Spiroplan®-Getriebe und separatem Getriebe wählen. Verschiedene Übersetzungen der Motor-Getriebe-Kombinationen erleichtern Ihnen die Umrüstung auf unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wählen Sie einfach die Kombination, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Zubehör

Vom passenden Ständer für Ihr Industrie-Förderband über eine Bandunterstützung bis hin zur sicheren Führung des Transportgutes durch ein Relingsystem – jedes item Förderband lässt sich durch eine Vielzahl von Zubehör exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Praktische Service-Leistungen, wie die Konstruktionshilfe für Ständer, runden das Angebot des item Förderbandsystems ab.

Zubehör für Ihr Industrie-Förderband nach Baukastensystem

Mit dem item Systembaukasten als Basis passen Sie Ihr item Förderband dank über 4.500 untereinander kompatiblen Komponenten ganz einfach an Ihre Arbeitsumgebung an. Neben einer großen Auswahl an Förderbändern und Antrieben bietet das item Förderbandsystem eine Vielzahl an Zubehör. So wird Ihr Förderband so individuell wie Ihre Transportaufgabe. Nutzen Sie die Online-Konfigurationshilfe, um Grundmodelle zu modifizieren oder konstruieren Sie Förderbänder im item Engineeringtool.

Ständer für Ihr Förderband nach Baukastensystem

Mit einer Auswahl an fertigen Ständer-Designs konstruieren Sie ganz einfach passende Stützen für Einzel- und Doppelförderer. Durch die modulare Bauweise können Sie die Höhe und den Übergang zu anderen Anlagen genau bestimmen. So passt sich Ihr Industrie-Förderband exakt Ihrer Arbeitsumgebung an.

Jetzt im Engineeringtool ansehen und anpassen:

Die Bandunterstützung für Ihr Förderband – das Plus an Sicherheit

Bei langen Strecken kann das Band auf der Unterseite durch sein Eigengewicht etwas durchhängen. Für eine bestmögliche Sicherheit können solche Einzugsstellen durch die optionale Bandunterstützung vermieden werden.

Seitenführung für Ihr Industrie-Förderband mit den item Relingsystemen

Mit den item Relingsystemen haben Sie die nötige Gestaltungsfreiheit, um Waren aller Art in jeder Situation sicher auf Ihrem Industrie-Förderband zu transportieren. Realisieren Sie zuverlässige Seitenführungen inner- oder außerhalb der Transportstrecke in der gewünschten Höhe.

Förderband nach Baukastensystem online konstruieren!

Wir benötigen Ihre Zustimmung, um hier Videos anzuzeigen! Wir benutzen Drittanbietersoftware, um Ihnen an dieser Stelle Videos präsentieren zu können. Mit Klick auf “Akzeptieren” stimmen Sie der Datenverarbeitung durch YouTube zu.

Mehr zum Förderbandsystem

item Academy

Förderbandtechnik in der item Academy

Bandfördertypen, Antriebe, Normen und mehr: Erfahren Sie in der kostenfreien item Academy alles zum Thema Förderbandtechnik.

item Engineeringtool

Förderbänder und mehr online konstruieren

Individuell, einfach und jederzeit: Mit dem intuitiven item Engineeringtool konstruieren Sie Ihre Projekte online ganz einfach per Drag-and-drop in einer 3D-Umgebung.

Online Shop

Das item Förderbandsystem

Entdecken Sie alle Produkte des item Förderbandsystems sowie passende Musterlösungen in unserem Online Shop.