Video-Anleitung: Signalisierung mit item
Sie möchten LED-Streifen mit oder ohne IO-Link in Ihre Produktion integrieren? In der item Academy finden Sie verschiedene Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur einfachen Montage.

Individuelle Signalisierung für Produktion und Intralogistik: Mit item LED-Streifen und Signalleuchten für Maschinen und Anlagen sorgen Sie für ein übersichtliches sowie sicheres Arbeitsumfeld und Arbeitsplätze.
Gestalten Sie mit Signaltechnik von item Ihre Prozesse transparenter. Wählen Sie aus einem breiten Angebot von Signallampen über Maschinenampeln bis hin zu parametrierbaren Lösungen mit IO-Link. Ob zur Visualisierung des Betriebszustandes von Maschinen und Anlagen oder zur Kennzeichnung von Lagerplätzen: Dank der durchgängigen Kompatibilität mit dem item Systembaukasten realisieren Sie einfach die passende Anwendung.

Energieeffiziente LED-Lösungen von item verbessern die Visualisierung Ihrer Prozesse durch die Darstellung verschiedener Farben und Effekte wie Blinken und Blitzen. Kombiniert mit Warntönen steigern sie die Sicherheit und Effizienz durch eindeutige optische und akustische Signale. Der Multi-Segment RGB LED-Streifen lässt sich per Digital- und Analog-Eingang (DIN/AIN) oder IO-Link parametrieren und ansteuern.

Die in drei unterschiedlichen Längen verfügbare Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link visualisiert effizient komplexe Betriebszustände. Farben, Helligkeit und Blinkfunktion werden per IO-Link oder über Triggereingänge gesteuert. Eine individuelle Ansteuerung der Segmente ist möglich. Eine optionale Diffusor-Abdeckung verbessert die Lichtverteilung.
Mit der 3-Segment RGB Signalleuchte visualisieren Sie Betriebszustände wie Start, Stopp und Warnungen mit frei parametrierbaren Farben und Funktionen für jedes Segment über IO-Link. Die Signalsäule kann auch ohne IO-Link als Maschinenampel eingesetzt werden. Für einfache Statusanzeigen oder als Kontrollleuchte eignet sich die einbaufertige 1-Segment RGB Signalleuchte mit IO-Link.

Mit den item LED-Streifen RGB 24 V für die Industrie integrieren Sie eine individuelle Signalisierung in die Profilnut. Durch die Ansteuerung über eine vierpolige Anschlussleitung können verschiedene Farben vollflächig angezeigt werden. Das LED-Leuchtband ist bis zu zwei Meter lang. Es lässt sich in Teilstücken von 100 mm kürzen.

Für die flexible Signalisierung von Zuständen in Produktion und Logistik ist der Multi-Segment RGB LED-Streifen optimal. Das bis zu sechs Meter lange Leuchtband wird über einen leistungsfähigen Controller mit verschiedenen Betriebsarten angesteuert. Ihnen stehen zwei verschiedene Controller-Varianten zur Verfügung.
So einfach war die segmentierte Ansteuerung von LED-Streifen noch nie: Die Nutzung des Multi-Segment RGB LED-Streifen Controllers DIN/AIN 24VDC ist so leicht wie eine Smart-Home-Anwendung. Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ein Web-Interface auf einem WLAN-fähigen Endgerät, z.B. einem Tablet. Der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC richtet sich direkt an Expertinnen und Experten für Automatisierungstechnik.

Sie möchten LED-Streifen mit oder ohne IO-Link in Ihre Produktion integrieren? In der item Academy finden Sie verschiedene Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur einfachen Montage.

Planen Sie mit uns Ihr nächstes Projekt! Wir unterstützen Sie gerne bei der Integration von Signalleuchten in Ihre Produktion.

Besuchen Sie den item Online Shop und entdecken Sie alle Lösungen für die Signalisierung Ihrer Produktion.