Reinraumkabinen: Raum-in-Raum-Lösungen mit item

Spezielle Komponenten zum Bau von Reinraumwänden und Reinraumdecken sowie Reinraumtüren machen es möglich: Realisieren Sie mit dem item Systembaukasten Maschineneinhausungen und begehbare Reinraumkabinen in den benötigten Dimensionen.

Reinraumkabinen und -einhausungen

Im Portfolio des item Systembaukastens finden Sie alles, was Sie zur Realisierung von Maschineneinhausungen und begehbaren Reinraumkabinen benötigen: von der anschlussfertigen Filter-Fan-Unit über Reinraumtüren nach Maß bis hin zu Komponenten zur Konstruktion von Reinraumdecken und Reinraumwänden.

Reinraumkabinen in allen Größen

Auf Basis des item Systembaukastens konstruieren Sie Reinraumkabinen in den benötigten Dimensionen: Mit den Profilen der Baureihen X und XMS, entsprechenden Flächenelementen sowie dem Einfasssystem X 8 realisieren Sie Reinraumwände und -decken. Für begehbare Reinraumkabinen kann die rundum abgedichtete Durchgangstür 8 als Reinraumtür in die Reinraumwand integriert werden.

Reinraumdecken und Reinraumwände realisieren

Mit dem item Einfasssystem X 8 setzen Sie transparente und undurchsichtige Reinraumwände in verschiedenen Aufbauweisen um: einschalig, zweischalig oder in Sandwichbauweise. Darüber hinaus konstruieren Sie mit dem Einfasssystem X 8 Reinraumdecken aus einem Guss. Hier dient die Einfasssystem, Deckenleiste X 8 wegen seiner hohen Haltekraft als Auflage für die Filter-Fan-Unit oder für geschlossene Flächen.

Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen Reinraumdecken und -wände mit leicht zu reinigenden Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.

Reinraumtüren zur sicheren Abtrennung von Arbeitsbereichen

Die gewichtsoptimierte Durchgangstür 8 ist beidseitig bedienbar und trennt Arbeitsbereiche sicher ab. Die Reinraumtür für Reinraumkabinen besitzt einen umlaufenden Anschlag und eine automatische Absenkdichtung. Im item Online Shop finden Sie Lösungen mit Standardmaß (Scharniere links oder rechts).

Alternativ gelangen Sie mit der Online-Konfigurationshilfe zur Reinraumtür nach Maß: Höhe, Breite, Positionierung der Querstrebe, Flächenfüllung oder Höhe des Türdrückers – alles lässt sich individuell einstellen, ohne dass Sie sich mit den Details der benötigten Komponenten beschäftigen müssen.

Hohe Filterleistung

Die anschlussfertige Filter-Fan-Unit 1200x600 (FFU) entfernt 99,995 % aller Partikel aus der Raumluft. Der integrierte Radialventilator erzeugt eine laminare Verdrängungsströmung mit einem Nennvolumenstrom von 997 m3/h. Die Leistung der FFU ist regelbar.

Kontrollierte Be- und Entlüftung

Um die laminare Verdrängungsströmung der FFU gezielt abzuleiten, bietet sich das rostfreie Lochblech St, 3mm als vertikales Lüftungsgitter an. Es ist chemikalienbeständig und wird mit dem Einfasssystem X 8 befestigt.

Sichere Kabelführung in der Wand

Mit einem Brüstungskanal lassen sich Leitungen sicher und gemäß den Reinraumanforderungen verlegen. Der modulare Brüstungskanal wird in eine Wand integriert. Das Brüstungskanal-Profil X 8 70x20 gewährleistet eine einfache Reinigung.

Perfekte Bodenanbindung

Der Sockelstellfuß 8 M20x40 ist hochbelastbar und um 40 mm stufenlos höhenverstellbar. So lässt sich die Bodenanbindung einer Maschinenkabine leicht realisieren. Zusätzlich ermöglicht er eine Feinjustage, um Höhenunterschiede im Boden auszugleichen.

Korrosionsbeständige Komponenten

Die hochwertigen Aluminiumprofile sind problemlos mit Komponenten aus rostfreiem Stahl kombinierbar – wie z.B.mit Nutensteinen und Stellfüßen. Außerdem stehen Ihnen Profile St 8 zur Verfügung, die unempfindlich gegen Säure sind.

Weitere Reinraum-Lösungen von item

Ob Reinraumwerkbänke oder mobile Reinräume: Entdecken Sie jetzt weitere Lösungen von item für modulare Reinraumarbeitsplätze.

Mehr zum Thema Reinraum

Reinraum

Mobiler Reinraum

Ortsunabhängig und platzsparend: Mit mobilen Reinräumen von item stellen Sie an wechselnden Einsatzorten auf besonders effiziente Weise Reinraumbedingungen her.

Reinraum

Reinraumwerkbänke von item

Wenn es keine Reinraumkabine, sondern eine kleinere stationäre Lösung sein soll: Lernen Sie die verschiedenen Arten der modularen Reinraumwerkbänke kennen.

Online Shop

Alle Reinraum-Komponenten von item

Von Luft- und Filtertechnik über Flächenbefestigungen und Bodenelemente bis hin zum Zubehör: Entdecken Sie das item Produktportfolio für Reinraumkabinen und vieles mehr.