Toolpanel-Schwenkarm
Technische Daten
Lieferumfang
1 Schwenkarm 8 370 mit Höhenverstellung
1 Profil 8 40x40 E
1 Nutplattenprofil 8 400x14
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.690.21 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 5.15 kg |
| Kraft max. | Fmax. = 80 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
19 freie Systemnuten auf Vorder- und Rückseite des 540 mm breiten Nutplattenprofils bieten viel Platz zur Anordnung der gewünschten Haken, Halter, Greifschalen etc.
Das Nutplattenprofil ist beidseitig nutzbar und im Schwenkarm um 360° drehbar. So können Sie das Toolpanel auch wechselseitig nutzen. Beispielsweise lassen sich Vorder- und Rückseite für unterschiedliche Aufgaben bestücken. Durch den Schwenkarm inklusive Höhenverstellung positionieren Sie das Werkzeug für jeden Mitarbeiter an der ergonomisch richtigen Stelle.
Fmax. = 80 N
Varianten
Sortieren nach
| Anzahl Gelenke: 3 | |
| Anzahl Gelenke: 2 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090