Transportrolle TR30 Lagerflansch
Gewählte Variante

Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.675.58
0.0.675.58
Technische Daten
Lieferumfang
PA
2 Rillenkugellager
Achse-Lagerflansch 5, St, verzinkt
Transportrolle TR30 - Abdeckkappe
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.675.58 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 31 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GB, ESD |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Möglich wird das durch den Lagerblock D30 100 D5-33 und den Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5. Der Lagerblock wird ohne Werkzeug oder Bearbeitung direkt auf ein Profilrohr D30 aufgeklipst und bietet Platz für bis zu drei Transportrollen. Der Lagerflansch verwandelt jedes Rohr D30 (0.0.628.56) in eine Transportrolle. Somit genügen wenige Bauteile, um in kürzester Zeit Transportrollenbahnen in individueller Länge und Breite zu bauen, die für eine Vielzahl von Transportgütern geeignet sind.
Der stabile Lagerblock muss nicht verschraubt werden – außer bei der ESD-sicheren Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 ESD, weil hier durch die Schraube im Lagerblock der leitfähige Kontakt zum Rohr sichergestellt wird.
Der Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und sehr leichten Lauf aus. Zwei belastbare Stahlrillenkugellager sorgen für eine lange Lebensdauer. Der Lagersatz wird einfach in das Rohr D30 gedrückt. Das stabile Aluminiumrohr besitzt eine geringe Durchbiegung und eignet sich ideal für breite Rollenbahnen.
Für den schonenden und kratzfreien Transport können Transportrollen mit dem Rohr D30x1,8 KU aus Kunststoff gebaut werden. Wegen der erforderlichen größeren Wandstärke des Kunststoffrohrs muss hier der Transportrolle TR30, Lagerflansch D26,4/D5 verwendet werden.
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Materiał rur: Aluminium, anodowane | Kolor: k. szary | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA-GB) | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Materiał rur: Aluminium, anodowane | Kolor: k. czarny | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA-GB) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Materiał rur: Tworzywo sztuczne (PCV) | Kolor: k. szary | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Zabezpieczenie ESD: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84879090
Transportrolle TR30 Lagerflansch
Gewählte Variante

Transportrolle TR30, Lagerflansch D27/D5 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.675.58
0.0.675.58

k. szary
k. czarny