Synchronisationswellen


Gewählte Variante
Rohr D16x1,5 St, rostfrei (0.0.662.92)
Rohr D16x1,5 St, rostfrei
0.0.662.92
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.662.92
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftrostfrei
ESD-sicherJa
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.36 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.18 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.18 cm4
Gewichtm = 0.54 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 2990 mm
MaterialSt
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.23 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.23 cm3

Beschreibung

Stahlrohr zur synchronen Übertragung des Drehmoments auf zwei Lineareinheiten GSF 8 40. In Abhängigkeit von der Länge der Synchronwelle muss auf maximale Drehzahl geachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2990Wellendurchmesser:  ø 16 mmMaterial:  Stahl (rostfrei)
Liefereinheit:  StückLänge:  2990 Wellendurchmesser:  ø 16 mmMaterial:  Stahl (rostfrei)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Wellendurchmesser:  ø 20 mmMaterial:  Stahl (verzinkt)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Wellendurchmesser:  ø 20 mmMaterial:  Stahl (verzinkt)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Wellendurchmesser:  ø 25 mmMaterial:  Stahl (verzinkt)
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Wellendurchmesser:  ø 25 mmMaterial:  Stahl (verzinkt)

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Zolltarifnummer
73064080