Technische Daten
Lieferumfang
Türöffnungsbegrenzer 8, St, rostfrei
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.704.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 70 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der flache Begrenzer liegt im Türspalt und beeinträchtigt nicht die Funktion des Türdichtprofils der Profile XMS.
Die zulässige Belastung in Zugrichtung beträgt 500 N.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83024200