Universal-Halter


Gewählte Variante
Universal-Halter 5, schwarz (0.0.720.36)
Universal-Halter 5, schwarz
0.0.720.36
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.720.36
BaureiheBaureihe 5
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

Der Universal-Halter 5 dient der einfachen Befestigung von Leitungen an Profilkonstruktionen mit Nut 5.
Mit Kabelbindern werden Kabel und Schläuche längs oder quer zur Nut fixiert.

Montagehinweise

Der Universal-Halter 5 wird ohne zusätzliche Befestigungselemente direkt in die Profilnut eingesetzt und dort mit einer 90°-Drehung verriegelt. Hierfür wird die Verwendung eines Maulschlüssels empfohlen.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  -Winkellage:  0°...360°Klettband:  XSchnellmontage:  XFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  Schnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPSWinkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097