Verschlusssysteme
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Zylinderschloss gleichschließend
Schlüssel, Schließriegel, Schließblech
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.619.28 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | rechtsschließend |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 130 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090
Verschlusssysteme
Auf Anfrage