Zylinderschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.99 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.86 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St-10.9 |
Varianten
Sortieren nach
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 5 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 65 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 28 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 6912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano | |
| Estándar: DIN 6912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568


zincado









Negro