Zylinderschrauben
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 8.0.001.01 |
|---|---|
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St-10.9 |
Varianten
Sortieren nach
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
| Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: verzinkt | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181595


verzinkt










schwarz