Bohrlehren, Standard-Verbinder
Technische Daten
Lieferumfang
Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
schwenkbarer Längenanschlag
Klemmbefestigung am Profil
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.19 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 810 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Maß X: 40 | Nuten: | |
| Baureihe: 8 | Maß X: 80 | Nuten: | |
| Baureihe: 10 | Maß X: 50 | Nuten: | |
| Baureihe: 8 | Maß X: 80 | Nuten: |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098