Welle


Gewählte Variante
Welle D6, blank (0.0.356.01)
Welle D6, blank
0.0.356.01
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Härte HRc 60 ± 2
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Einhärtungstiefe min. 0,4 mm
Rundheit 4 μm, Parallelität 5 μm/1000 mm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.356.01
Durchmesserd = 6 mm
Eigenschaftblank
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0.22 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialSt, Cf53, gehärtet, geschliffen

Varianten

Sortieren nach

Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095