Winkelstellfuß


Gewählte Variante
Winkelstellfuß 8 (0.0.196.45)
Winkelstellfuß 8
0.0.196.45
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Gehäuse, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380-M8x80, St, verzinkt und gleitbeschichtet
Scheibe DIN 433-8,4, St, verzinkt
Vierkantmutter M8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.196.45
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 287 g
Kraft max.Fmax. = 6’000 N
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Winkelstellfüße sorgen für sicheren Stand. Sie werden in den Nuten des Profils verschraubt, so dass mehrere Winkel eingesetzt werden können. Zusätzlich erlauben die Winkelstellfüße, Profile an der Wand oder im Boden zu verankern. Dafür bietet item zusätzliche Bodenbefestigungsätze an.

Montagehinweise

Die Verstellung des Winkelstellfußes ermöglicht einen einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Höhenverstellung.
Dies erfolgt durch Drehen der Einstellschraube (1.). Die gewählte Höhe wird dann durch Anzug der seitlichen Befestigungsschraube fixiert (2.).

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  80Height adjustment: 
Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment:  X
Line:  XColour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  60Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  0Height adjustment:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
76169910