Technische Daten
Lieferumfang
2 Winkelverbinderhälften, GD-Al, natur
Winkelverbinder Schraube, St, verzinkt
Winkelverbinder Mutter, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.630.60 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 66 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 8 Nm |
Beschreibung
Er ist universell verwendbar, dank seiner Anschlussfläche, die der Kontur der Profilrohre D30 entspricht. So kann er mit dem Verbinder D30 oder dem Parallelverbinder D30 kombiniert werden und jeden gewünschten Anschluss herstellen.
Die Abdeckkappen D30 F decken die Verschraubung des Verbinders bei Bedarf ab – für einfache Reinhaltung und beste äußere Erscheinung. Je Winkelverbinder D30 können zwei Abdeckkappen D30 F verwendet werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900