Nutenstein St


Gewählte Variante
Nutenstein 12 St M10, schwer, verzinkt (0.0.003.67)
Nutenstein 12 St M10, schwer, verzinkt
0.0.003.67
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.003.67
BaureiheBaureihe 12
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
GewindedurchmesserM10
Gewichtm = 51.5 g
Kraft zul.Fzul. = 10’000 N
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
MomentM = 65 Nm

Beschreibung

Der item Nutenstein 12 St M10, schwer, verzinkt ist ein universelles Befestigungselement mit einem Gewinde M10.
Der Nutenstein der Bauart schwer aus verzinktem Stahl ist breiter als ein Standard-Nutenstein. Er wird stirnseitig in die Profilnut 12 eingeschoben und hält durch das federgelagerte Druckstück die Position.
Bei gleicher Gewindegröße sind für diese Baureihe Nutensteine mit unterschiedlichen Eigenschaften verfügbar.

Hinweis: Achten Sie bei der Wahl der passenden Variante auf die Belastbarkeit des Gesamtsystems aus Nutenstein, Nutflanke und Schraube.
Nutensteine mit Verdrehsicherung besitzen eine mittige Erhöhung, die in die Nutöffnung ragt. Dadurch positionieren sich diese Nutensteine automatisch entlang der Nut.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M3Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  5Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M3Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  6Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  doppioTipo:  standard
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M10Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  10Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M10Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M10Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M12Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M10Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  12Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M12Forma:  singoloTipo:  pesante
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M4Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M5Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M6Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (zincato)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard
Serie:  8Materiale:  Acciaio (inox)Filettatura:  M8Forma:  singoloTipo:  standard

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900