Zahnriemenförderer 8 40 I
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Nein |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Beim item Indirektantrieb wird der Motor unter dem Förderband platziert. Durch die kompakten Motorbefestigungsätze entsteht ein Auslauf, der nur minimal breiter als die Förderstrecke ist. So lässt sich der Bauraum eines Förderbands effizient nutzen. Breites Transportgut kann einfach bewegt werden.
Neben einer ESD-sicheren, staufähigen Ausführung ist der Zahnriemen auch in einer nicht-staufähigen Variante erhältlich.
Der stabile Tragrahmen mit zwei frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung einer Reling und den Anschluss von Ständern.
Durch das besonders schmale Design und die Motorposition ist der item Indirektantrieb besonders platzsparend und lässt auch bei engen Platzverhältnissen einfach integrieren. Außerdem bleibt Platz am Auslauf. So kann Transportgut bewegt werden, das breiter als die Förderstrecke ist.
Die Kette sowie die Kettenräder müssen regelmäßig auf Verschleiß geprüft werden. Bei Bedarf werden sie durch die Kette 3/8" 1x44 (0.0.730.94) und den Kettenradsatz z10 d12 (0.0.730.99) ersetzt.
Montagehinweise
Downloads
Zahnriemenförderer 8 40 I
* Pflichtangabe